24321.0565 - Maniglie tubolari

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine.

Queste maniglie tubolari di alluminio sono caratterizzate dalla loro costruzione robusta e dal loro design moderno. Questa versione è dotata di bracci di sostegno angolati.

Questo articolo 24321.0565 - Maniglie tubolari / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 600 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­glie tu­bo­la­ri (EH 24321.)

Co­lo­re
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0565
Documenti
Maniglie tubolari
  • nero
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • Peso: 570 g
Maniglie tubolari

Materiale

Impugnatura

  • Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco

Handle shank

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Coperchio

  • Plastica, grigio chiaro

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Assemblaggio

Il montaggio avviene dalla parte posteriore.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24321.0565
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.