24430.0035 - Leve di bloccaggio

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24430.0035
Documenti
Leve di bloccaggio
  • Con foro liscio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h: 42 mm
  • l: ~ 95 mm
  • t2: 21 mm
  • Peso: 170 g
Leve di bloccaggio

Materiale

Leva

  • Acciaio, brunito

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24430.0035
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.