24532.0123 - Maniglie pieghevoli
girevoli

d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24532.0123
Documenti
Maniglie pieghevoli
  • acciaio inox
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 111 g
Maniglie pieghevoli

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Plastica, nera, opaca

Funzionamento

Nella posizione di lavoro la maniglia è bloccata. Per spostare la maniglia in posizione di riposo, è necessario estrarla assialmente e ruotarla.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24532.0123
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.