24450.0320 - Impugnature fisse
DIN 39

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con attacco filettato, forma E
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Article-No.:
24450.0320
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco filettato, forma E – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Peso: 92 g
Impugnature fisse

Materiale

  • Acciaio inox 1.4404
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24450.0320
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.