24820.0208 - Pomelli zigrinati
Plastica

Ma­te­ria­le
Bus­so­la
d1 [mm]
d4 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Bus­so­la:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24820.0208
Documenti
Pomelli zigrinati
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 10 g
Pomelli zigrinati

Materiale

Bussola

  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Plastica PA, nero
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24820.0208
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.