24350.0620 - Barre

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con impugnatura cilindrica
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24350.0620
Documenti
Barre
  • Con impugnatura cilindrica – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 26 g
Barre

Materiale

Barre

  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319

Impugnatura cilindrica

  • Termoplastica (PF 31), nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24350.0620
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.