24350.0552 - Barre

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con pomello sferico
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
24350.0552
Documenti
Barre
  • Con pomello sferico – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 203 g
Barre

Materiale

Barre

  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319

Impugnatura cilindrica

  • Termoplastica (PF 31), nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24350.0552
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.