24350.0132 - Barre

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con impugnatura cilindrica
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24350.0132
Documenti
Barre
  • Con impugnatura cilindrica – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 10 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 62 g
Barre

Materiale

Barre

  • Acciaio, zincato e passivato

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319

Impugnatura cilindrica

  • Termoplastica (PF 31), nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24350.0132
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.