1906.240 - Squadre di staffaggio

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
l4 [mm]:
100 mm
l5 [mm]:
100 mm
s ±0,025 [mm]:
80 mm
Article-No.:
1906.240
Documenti
Squadre di staffaggio
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 100 mm
  • h2 ±0,02: 275 mm
  • s ±0,025: 80 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 4
  • Peso: 147 kg
Squadre di staffaggio

Materiale

  • Ghisa GG

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1906.240
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.