1912.510 - Piastre di staffaggio
semifiniti

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Article-No.:
1912.510
Documenti
Piastre di staffaggio
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Peso: 112 kg
Piastre di staffaggio

Materiale

  • Ghisa GG

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1912.510
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.