Re­spin­gen­ti in gomma conici

EH 25150.

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 40 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0719
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 28 N/mm
  • Carico max.: 110 N
  • Corsa: ~ 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Article-No.:
25150.0725
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Rigidità R: ~ 82 N/mm
  • Carico max.: 430 N
  • Corsa: ~ 5,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Article-No.:
25150.0732
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Rigidità R: ~ 140 N/mm
  • Carico max.: 910 N
  • Corsa: ~ 6,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Article-No.:
25150.0738
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Rigidità R: ~ 125 N/mm
  • Carico max.: 1200 N
  • Corsa: ~ 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Article-No.:
25150.0750
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Rigidità R: ~ 155 N/mm
  • Carico max.: 1620 N
  • Corsa: ~ 10,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 93 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0919
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 28 N/mm
  • Carico max.: 110 N
  • Corsa: ~ 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Article-No.:
25150.0925
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Rigidità R: ~ 82 N/mm
  • Carico max.: 430 N
  • Corsa: ~ 5,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Article-No.:
25150.0932
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Rigidità R: ~ 140 N/mm
  • Carico max.: 910 N
  • Corsa: ~ 6,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Article-No.:
25150.0938
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Rigidità R: ~ 125 N/mm
  • Carico max.: 1200 N
  • Corsa: ~ 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Article-No.:
25150.0950
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Rigidità R: ~ 155 N/mm
  • Carico max.: 1620 N
  • Corsa: ~ 10,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 93 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0819
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 28 N/mm
  • Carico max.: 110 N
  • Corsa: ~ 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0820
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 28 N/mm
  • Carico max.: 110 N
  • Corsa: ~ 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0821
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 28 N/mm
  • Carico max.: 110 N
  • Corsa: ~ 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8,7 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0825
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 82 N/mm
  • Carico max.: 430 N
  • Corsa: ~ 5,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0826
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 82 N/mm
  • Carico max.: 430 N
  • Corsa: ~ 5,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0827
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 82 N/mm
  • Carico max.: 430 N
  • Corsa: ~ 5,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0832
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 140 N/mm
  • Carico max.: 910 N
  • Corsa: ~ 6,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0833
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 140 N/mm
  • Carico max.: 910 N
  • Corsa: ~ 6,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0834
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 140 N/mm
  • Carico max.: 910 N
  • Corsa: ~ 6,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0838
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 125 N/mm
  • Carico max.: 1200 N
  • Corsa: ~ 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0839
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 125 N/mm
  • Carico max.: 1200 N
  • Corsa: ~ 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0840
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 125 N/mm
  • Carico max.: 1200 N
  • Corsa: ~ 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0850
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 155 N/mm
  • Carico max.: 1620 N
  • Corsa: ~ 10,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 101 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0851
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 155 N/mm
  • Carico max.: 1620 N
  • Corsa: ~ 10,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 104 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4301

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4301

Corpo

  • NBR

Vite

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25150. Respingenti in gomma – conici
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità