An­ti­vi­bran­ti gomma-me­tal­lo

EH 25150.

Usati come supporti elastici per motori, compressori, pompe, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 76 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Article-No.:
25150.0103
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Rigidità R: ~ 38 N/mm
  • Carico max.: 75 N
  • Corsa: ~ 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25150.0106
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: ~ 36 N/mm
  • Carico max.: 90 N
  • Corsa: ~ 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25150.0107
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: ~ 17 N/mm
  • Carico max.: 65 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25150.0108
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: ~ 80 N/mm
  • Carico max.: 200 N
  • Corsa: ~ 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25150.0109
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: ~ 35 N/mm
  • Carico max.: 130 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,6 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25150.0110
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: ~ 30 N/mm
  • Carico max.: 150 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7,6 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0121
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 95 N/mm
  • Carico max.: 355 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0122
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 53 N/mm
  • Carico max.: 265 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0123
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 50 N/mm
  • Carico max.: 315 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0126
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 184 N/mm
  • Carico max.: 690 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0127
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 121 N/mm
  • Carico max.: 605 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0128
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 76 N/mm
  • Carico max.: 570 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0131
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Rigidità R: ~ 143 N/mm
  • Carico max.: 535 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0132
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Rigidità R: ~ 113 N/mm
  • Carico max.: 850 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0141
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Rigidità R: ~ 302 N/mm
  • Carico max.: 1510 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0142
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Rigidità R: ~ 204 N/mm
  • Carico max.: 1530 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0143
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Rigidità R: ~ 163 N/mm
  • Carico max.: 1630 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0151
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 720 N/mm
  • Carico max.: 3600 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 115 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0152
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 343 N/mm
  • Carico max.: 2575 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 135 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0153
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 244 N/mm
  • Carico max.: 2440 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 160 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0154
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 176 N/mm
  • Carico max.: 2200 N
  • Corsa: ~ 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 185 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0161
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 453 N/mm
  • Carico max.: 3400 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 200 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0162
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 333 N/mm
  • Carico max.: 3330 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 220 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0171
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 356 N/mm
  • Carico max.: 4000 N
  • Corsa: ~ 11,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 372 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio, zincato, cromato blu
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25150. Antivibranti gomma-metallo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.