22570.0410 - Vite di spinta
con snodo sferico

Abbinabili ai piattelli di spinta in plastica EH 22570.

Questo articolo 22570.0410 - Vite di spinta con snodo sferico / (d1: M6, l: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti di spin­ta con snodo sferico (EH 22570.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
22570.0410
Documenti
Vite di spinta
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 5,1 g
Vite di spinta

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22570.0410
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.