Sfere por­tan­ti avvitabili

EH 22752.

Per il posizionamento e l'allineamento dei pezzi.

La sfera può rotolare in modo sicuro e la superficie del pezzo è protetta.

A temperature > 20°C, la figura portante diminuisce linearmente. (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% massimo)

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Dia­me­tro sfera [mm]
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
2,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
172 N
Article-No.:
22752.0061
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • figura portante statica C0: 172 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,11 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
2,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
172 N
Article-No.:
22752.0064
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • figura portante statica C0: 172 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,11 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
3,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
336 N
Article-No.:
22752.0081
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • Diametro sfera: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • figura portante statica C0: 336 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,28 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
3,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
336 N
Article-No.:
22752.0084
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • Diametro sfera: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • figura portante statica C0: 336 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,28 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 5,5 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
4,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
556 N
Article-No.:
22752.0101
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Diametro sfera: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • figura portante statica C0: 556 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,58 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
4,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
556 N
Article-No.:
22752.0104
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Diametro sfera: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • figura portante statica C0: 556 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,58 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
6,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
1161 N
Article-No.:
22752.0121
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • Diametro sfera: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • figura portante statica C0: 1161 N
  • Coppia di serraggio max.: 1,44 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
6,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
1161 N
Article-No.:
22752.0124
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • Diametro sfera: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • figura portante statica C0: 1161 N
  • Coppia di serraggio max.: 1,44 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
8,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
1986 N
Article-No.:
22752.0161
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • figura portante statica C0: 1986 N
  • Coppia di serraggio max.: 3,21 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
8,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
1986 N
Article-No.:
22752.0166
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • figura portante statica C0: 1986 N
  • Coppia di serraggio max.: 3,21 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
2,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
172 N
Article-No.:
22752.0561
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • figura portante statica C0: 172 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,11 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
2,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
172 N
Article-No.:
22752.0564
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • figura portante statica C0: 172 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,11 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
3,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
336 N
Article-No.:
22752.0581
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • Diametro sfera: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • figura portante statica C0: 336 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,28 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
3,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
336 N
Article-No.:
22752.0584
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • Diametro sfera: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • figura portante statica C0: 336 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,28 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 5,5 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
4,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
556 N
Article-No.:
22752.0601
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Diametro sfera: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • figura portante statica C0: 556 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,58 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
4,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
556 N
Article-No.:
22752.0604
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Diametro sfera: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • figura portante statica C0: 556 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,58 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
6,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
1161 N
Article-No.:
22752.0621
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • acciaio inox
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • Diametro sfera: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • figura portante statica C0: 1161 N
  • Coppia di serraggio max.: 1,44 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
6,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
1161 N
Article-No.:
22752.0624
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • acciaio inox
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • Diametro sfera: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • figura portante statica C0: 1161 N
  • Coppia di serraggio max.: 1,44 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
8,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
1986 N
Article-No.:
22752.0661
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • acciaio inox
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • figura portante statica C0: 1986 N
  • Coppia di serraggio max.: 3,21 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
8,5 mm
fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
1986 N
Article-No.:
22752.0666
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • acciaio inox
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • figura portante statica C0: 1986 N
  • Coppia di serraggio max.: 3,21 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Sfere portanti

Materiale

Cuscinetto

  • Plastica

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Vite

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22752. Sfere portanti – avvitabili
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità