Piedi di sup­por­to

EH 22593.

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

La tua selezione ha prodotto 180 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
22593.0125
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.0130
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 97 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.0135
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 103 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.0140
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.0145
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 122 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.0150
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 120 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.0155
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 134 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.0160
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 150 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.0165
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 167 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
22593.0170
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 144 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.0175
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 148 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
22593.0180
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 152 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.0185
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 163 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.0190
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 167 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.0195
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 176 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.0200
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 187 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.0205
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.0210
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 199 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.0215
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 218 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.0220
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 231 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Article-No.:
22593.0605
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.0610
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 183 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.0615
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 217 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22593.0620
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 252 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4305

Dado

  • Acciaio, zincato, ISO 4032
  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox A2, ISO 4032
  • Acciaio inox 1.4305

Piatto

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22593. Piedi di supporto
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità