Piedi di sup­por­to

EH 22593.

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

La tua selezione ha prodotto 180 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
22593.0005
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.0010
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
22593.0015
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.0020
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.0025
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.0030
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 76 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.0035
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.0040
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.0045
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.0050
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 113 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.0055
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 132 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
22593.0060
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.0065
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
22593.0070
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.0075
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.0080
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.0085
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.0090
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.0095
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 102 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.0100
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 117 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.0105
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 132 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.0110
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 150 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
22593.0115
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.0120
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4305

Dado

  • Acciaio, zincato, ISO 4032
  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox A2, ISO 4032
  • Acciaio inox 1.4305

Piatto

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22593. Piedi di supporto
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità