Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 6 risultati
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 15 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 40 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Spinta1) F1 : ~ 12 N
Spinta1) F2 : ~ 31 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 84 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d4 : M5
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 19 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d4 : M6
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
l4 : 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 15 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d4 : M8
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
l4 : 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 12 N
Spinta1) F2 : ~ 31 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 67 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio brunito, saldabile
Puntale
Pomello
Note
Pomello non smontabile.
Assemblaggio
Possono essere fissati tramite saldatura o incollaggio.
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.