Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.
La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.
Questo articolo 22120.1046 - Otturatori con collare esagonale, acciaio inox A4 / Con pomello in materiale termoplastico (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 6 mm) è una variante del gruppo di articoli Otturatori con collare esagonale, acciaio inox A4 (EH 22120.)
Corpo
Puntale
Pomello
Dado
Pomello non smontabile.
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels