Ot­tu­ra­to­ri com­pat­ti con colletto esagonale con impugnatura a T

EH 22110.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Utilizzo semplice, ad esempio quando si usano i guanti di sicurezza, con una forza di rilascio superiore.

Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni.

Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ma­te­ria­le
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22110.0820
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22110.0822
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Article-No.:
22110.0824
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 26 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22110.0826
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Article-No.:
22110.0828
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Article-No.:
22110.0830
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • l2: 15 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l1: 68 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 22 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 40 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22110.0920
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22110.0922
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Article-No.:
22110.0924
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 26 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22110.0926
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Article-No.:
22110.0928
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Article-No.:
22110.0930
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • l2: 15 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l1: 68 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 22 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 40 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio, temperato
  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0116
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0118
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0120
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0520
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22110. Otturatori compatti – con colletto esagonale con impugnatura a T
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità