Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 6 risultati
Maggior dettagli
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 4,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Per viti: 4 mm
SW: 13 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 10 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 5,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Per viti: 5 mm
SW: 13 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 9,6 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 6,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Per viti: 6 mm
SW: 13 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 8,5 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 8,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Per viti: 8 mm
SW: 17 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 10,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Per viti: 10 mm
SW: 17 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 12,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Per viti: 12 mm
SW: 17 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 9,1 g
per la dell'articolo
Scheda EH 22110. Boccole di montaggio – per otturatori ed arresti
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.