Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 42 risultati
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,04: 5 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 30 g
per la dell'articolo
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 30 g
per la dell'articolo
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 30,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 61 g
per la dell'articolo
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 30,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 63 g
per la dell'articolo
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 57,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 124 g
per la dell'articolo
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 30,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 66 g
per la dell'articolo
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 57,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 128 g
per la dell'articolo
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,04: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 57,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 131 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 5 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 30 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 30 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 30,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 61 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 30,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 63 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 57,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 124 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 30,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 66 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 57,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 128 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Maggior dettagli
Con rivestimento – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 57,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 131 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio automatico, brunito
Acciaio inox 1.4305
Puntale
Acciaio, temperato
Acciaio inox 1.4305, nichelato
Aletta
Acciaio automatico, brunito
Polvere di metallo 1.4404
Rivestimento in plastica
Note
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M10 x 1 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M12 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M16 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M20 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Peso: 32 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M10 x 1 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M12 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M16 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M20 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Peso: 32 g
Funzionamento
Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità