Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 18 risultati
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 68 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 131 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 72 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 133 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 137 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a destra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a destra – Fig. 2
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 67 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a destra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a destra – Fig. 2
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a destra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a destra – Fig. 2
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 130 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a destra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a destra – Fig. 2
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 71 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a destra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a destra – Fig. 2
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 133 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a destra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a destra – Fig. 2
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 136 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a sinistra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a sinistra – Fig. 3
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 67 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a sinistra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a sinistra – Fig. 3
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a sinistra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a sinistra – Fig. 3
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 130 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a sinistra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a sinistra – Fig. 3
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 21 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 71 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a sinistra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a sinistra – Fig. 3
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 132 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con bloccaggio a sinistra
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Con bloccaggio a sinistra – Fig. 3
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 25 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 136 g
per la dell'articolo
Materiale
Sede
Zinco pressofuso, rivestito, nero
Puntale
Acciaio, zincato mediante zincatura
Aletta
Assemblaggio
Montabili tramite le rondelle ISO 7092.
Funzionamento
Nei modelli con arresto, ruotando l'impugnatura di 70° il perno rimane in posizione retratta e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).
Scheda EH 22120. Arresti retraibili – con flangia di montaggio orizzontale
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.