Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 37 risultati
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 19 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 3/4
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 19 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 3/4
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 19 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 3/4
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 19 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 3/4
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 4,8 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 19 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 19 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 7,3 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M20
Maggior dettagli
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 22 mm
Per otturatori Misura: M20
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M20
Maggior dettagli
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 22 mm
Per otturatori Misura: M20
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 4 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M20
Maggior dettagli
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 22 mm
Per otturatori Misura: M20
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 4,9 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M20
Maggior dettagli
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 22 mm
Per otturatori Misura: M20
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 5,9 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M20
Maggior dettagli
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 14 mm
d2 -0,1: 22 mm
Per otturatori Misura: M20
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 6,9 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M20
Maggior dettagli
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 16 mm
d2 -0,1: 22 mm
Per otturatori Misura: M20
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 9,3 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M20
Maggior dettagli
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 18 mm
d2 -0,1: 22 mm
Per otturatori Misura: M20
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 9 g
per la dell'articolo
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.