22280.0012 - Rondella a C
DIN 6371 con viti a testa piatta DIN 923

Di­men­sio­ne no­mi­na­le d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
Vite cor­ri­sp. [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Vite cor­ri­sp. [mm]:
M8 x 12 mm
Article-No.:
22280.0012
Documenti
Rondella a C
  • Dimensione nominale d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Vite corrisp.: M8 x 12 mm
  • Peso: 192 g
Rondella a C

Materiale

Vite a colletto

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Rondella a C

  • Acciaio bonificato, brunito

Assemblaggio

Le rondelle a perno sono installate con la vite in dotazione. E' possibile il montaggio in senso orario o antiorario.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22280.0012
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.