Il peso ridotto della sede SIMPLEX in alluminio (serie 3122) consente di lavorare con estrema precisione su pezzi delicati e materiali che si rompono facilmente. L’utente regola automaticamente la forza d’impatto. Un altro vantaggio è che la mazzuola, essendo leggera, può essere facilmente trasportata nel passante della cintura. Vibrazioni robuste e ammortizzanti, la sede è molto resistente e offre un’eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al suo rivestimento a polvere resistente all’usura. Viene fornito con un manicotto di protezione dell’impugnatura integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati, ed è disponibile per le mazzuole SIMPLEX con dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.
Nella sede in alluminio non devono essere installati inserti in rame o metallo morbido!
È possibile la fornitura di inserti particolarmente precisi, in quanto adattabile alla struttura estramente leggera della sede. Le mazzuole con questo tipo di sede sono molto precise e si adattano all'impiego su pezzi delicati.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3122.030 - Sede SIMPLEX in alluminio / (Ø: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Sede SIMPLEX in alluminio (EH 3122.)
Sede
Vite e dado inclusi.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.