La serie SIMPLEX 3036 è disponibile con una combinazione di inserti in TPE-medio / plastica.
L'inserto grigio in TPE-medio (serie 3203) permette una forza di impatto maggiore che è paragonabile all'inserto con composizione in gomma nera. La differenza è che non lascia tracce nere indesiderate.
L'inserto rosso in plastica (serie 3206) è duro e resistente a olio e grasso.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotato di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.
Antivibrante e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente riparmio di costi e risorse
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm
Caratteristiche del prodotto:
Uso versatile, assemblaggio, riparazione e manutenzione, lavorazione della lamiera
Questo articolo 3036.030 - Mazzuola SIMPLEX TPE-medio / plastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità / (Ø: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX TPE-medio / plastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità (EH 3036.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.