La serie SIMPLEX 3709 è dotata di un inserto in metallo morbido su entrambi i lati.
realizzato in alluminio, l’inserto in argento (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce una classica mazza in piombo.
La sede in acciaio fuso rinforzato di colore nero garantisce una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza d’impatto.
estremamente robusto e resistente, il manico in fibra di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha forma ergonomica e include un impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in un risparmio in costi e in risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza (3709.081).
Caratteristiche del prodotto:
Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione
Questo articolo 3709.080 - Mazzuola SIMPLEX Metallo morbido; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Metallo morbido; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. (EH 3709.)
Manico
Inserti
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.