L’inserto SIMPLEX in TPE-morbido (serie 3201) è un elastomero termoplastico e l’inserto più morbido della serie SIMPLEX con la sua durezza di circa 65 shore A. Offrendo una forte ammortizzazione agli impatti, questo inserto blu è la scelta ideale per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate. Questa versione speciale ha un diametro della testa di 50mm, ma è incorporata nella sede D40mm. Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici delicate senza il rischio di graffiare la sede.
Caratteristiche del prodotto:
Posizionamento di pezzi delicati / leggeri da lavorare, prototipi, montaggio mobili, impiallacciatura
Questo articolo 3201.051 - Inserto SIMPLEX TPE-morbido, blu / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SIMPLEX, 50:40 TPE-morbido, blu (EH 3201.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.