Questa sede in ghisa temperata è stata sviluppata appositamente per le asce da spaccatura SIMPLEX. Viene fornito con un manicotto di protezione del manico integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati. Vibrazioni robuste e smorzanti, la sede è molto resistente e offre un’eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al suo rivestimento in polvere resistente all’usura. Il suo peso di 990g rende le asce da spacco più pesanti e contribuisce quindi a una grande azione di spacco.
In questa sede possono essere montati solo pezzi di ricambio per ascia spaccalegna SIMPLEX!
Un aggiornamento a questa versione si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Riduzione del rumore, riduzione delle vibrazioni, elevata resistenza alla rottura, protezione del manico integrato, estremamente resistente, robusto, non si scheggia o screpola, robusto rivestimento in polvere
Questo articolo 3011.750 - Sede in ghisa temperata per ascia spaccalegna SIMPLEX / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Sede in ghisa temperata per ascia spaccalegna SIMPLEX (EH 3011.)
Sede
Compresi vite, dado e rondella
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.