25071.0054 - O-ring
Anelli di posizionamento

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
O-ring
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d: 27 x 1,5 mm
Article-No.:
25071.0054
Documenti
O-ring
  • O-ring
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Adatto alle misure: 20 mm, 22 mm
  • Peso: 0,2 g
O-ring