23470.0232 - Puntali
Appoggi a vite

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Puntali
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per appoggi: 50 mm
Article-No.:
23470.0232
Documenti
Puntali
  • Sostegni
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Per appoggi: 50 mm
  • Peso: 516 g
Puntali
Download diretto
Più formati di file