23330.9524 - Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Controarresto

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Dimensione nominale: 4
Article-No.:
23330.9524
Documenti
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
  • Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio), acciaio inox
  • Dimensione nominale: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Peso: 42 g
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Download diretto