23330.9523 - Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Controarresto

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Dimensione nominale: 3
Article-No.:
23330.9523
Documenti
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
  • Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio), acciaio inox
  • Dimensione nominale: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Peso: 15 g
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio)
Download diretto