22860.0850 - Attrezzo di montaggio
Spie olio

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Grand. (∅ lente) d1: 50 mm
Article-No.:
22860.0850
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Grand. (∅ lente) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Peso: 49 g
Attrezzo di montaggio