22350.1996 - Attrezzo di montaggio
Chiave frontale fissa

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Adatto alle misure d1: 10 mm
Article-No.:
22350.1996
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 10 mm
  • Interasse ±0,1: 20 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 136 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in
Attrezzo di montaggio