Ac­ces­so­ri per: 22075. Po­si­zio­na­to­ri con col­let­to e sfera, asola fron­ta­le

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M4 mm
Article-No.:
22075.0904
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M5 mm
Article-No.:
22075.0905
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M6 mm
Article-No.:
22075.0906
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M8 mm
Article-No.:
22075.0908
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M10 mm
Article-No.:
22075.0910
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M12 mm
Article-No.:
22075.0912
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 127 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio