22060.0905 - Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
per posizionatori

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M5 mm
Article-No.:
22060.0905
Documenti
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 21 g
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)