Equerres de bri­dage

EH 1505.200 - EH 1605.400

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Sys­tème
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nombre de trous de fixa­tion n
Nombre de ran­gées de trous

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
4
Nombre de ran­gées de trous:
2 x 7
Numéro d’article:
1505.200
CAO
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Nombre de rangées de trous: 2 x 7
  • Poids: 19 kg
vers la vue d'article
Equerres de bridage
Sys­tème:
L12
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
6
Nombre de ran­gées de trous:
3 x 9
Numéro d’article:
1505.400
CAO
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L12
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 3 x 9
  • Poids: 39 kg
vers la vue d'article
Equerres de bridage
Sys­tème:
L16
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de trous de fixa­tion n:
4
Nombre de ran­gées de trous:
2 x 7
Numéro d’article:
1605.200
CAO
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L16
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Nombre de rangées de trous: 2 x 7
  • Poids: 19 kg
vers la vue d'article
Equerres de bridage
Sys­tème:
L16
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de trous de fixa­tion n:
6
Nombre de ran­gées de trous:
3 x 9
Numéro d’article:
1605.400
CAO
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L16
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 3 x 9
  • Poids: 38 kg
vers la vue d'article
Equerres de bridage

Matières

  • fonte grise GG, phosphatée
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1505.200 - EH 1605.400 Equerres de bridage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.