Cubes de bri­dage

EH 1508.200 - EH 1608.600

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Sys­tème
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nombre de trous de fixa­tion n
Nombre de ran­gées de trous

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
230 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
4
Nombre de ran­gées de trous:
4 x 7
Numéro d’article:
1508.200
CAO
Documents
Cubes de bridage
  • Système: L12
  • l1: 400 mm
  • l2: 230 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • h2: 75 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Nombre de rangées de trous: 4 x 7
  • Poids: 97 kg
vers la vue d'article
Cubes de bridage
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
6
Nombre de ran­gées de trous:
6 x 10
Numéro d’article:
1508.400
CAO
Documents
Cubes de bridage
  • Système: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 6 x 10
  • Poids: 204 kg
vers la vue d'article
Cubes de bridage
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
8
Nombre de ran­gées de trous:
8 x 12
Numéro d’article:
1508.600
CAO
Documents
Cubes de bridage
  • Système: L12
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 8
  • Nombre de rangées de trous: 8 x 12
  • Poids: 426 kg
vers la vue d'article
Cubes de bridage
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de trous de fixa­tion n:
8
Nombre de ran­gées de trous:
8 x 12
Numéro d’article:
1608.600
CAO
Documents
Cubes de bridage
  • Système: L16
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 8
  • Nombre de rangées de trous: 8 x 12
  • Poids: 420 kg
vers la vue d'article
Cubes de bridage

Matières

  • fonte grise GG

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1508.200 - EH 1608.600 Cubes de bridage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.