Sup­ports de per­çage réglables

EH 1163.000 - EH 1163.300

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Sys­tème
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70/L12
b1 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
88 mm
l4 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
36 – 45 mm
Numéro d’article:
1163.000
CAO
Documents
Supports de perçage
  • Système: V70/L12
  • b1: 28 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 9,9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 24 mm
  • h1: 36 mm – 45 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 16 mm
  • Poids: 381 g
vers la vue d'article
Supports de perçage
Sys­tème:
V70/L12
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
108 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
44 – 54 mm
Numéro d’article:
1163.100
CAO
Documents
Supports de perçage
  • Système: V70/L12
  • b1: 38 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 16,9 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 44 mm – 54 mm
  • h2: 26 mm
  • h3: 20 mm
  • Poids: 800 g
vers la vue d'article
Supports de perçage
Sys­tème:
V70/L12
b1 [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
108 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
54 – 68 mm
Numéro d’article:
1163.200
CAO
Documents
Supports de perçage
  • Système: V70/L12
  • b1: 48 mm
  • b2: 17 mm
  • d1: 24,8 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 55 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 54 mm – 68 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 26 mm
  • Poids: 1391 g
vers la vue d'article
Supports de perçage
Sys­tème:
V70/L12
b1 [mm]:
58 mm
l1 [mm]:
128 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
68 – 82 mm
Numéro d’article:
1163.300
CAO
Documents
Supports de perçage
  • Système: V70/L12
  • b1: 58 mm
  • b2: 17 mm
  • d1: 34,9 mm
  • d2: 52 mm
  • d3: 68 mm
  • l1: 128 mm
  • l2: 99 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 68 mm – 82 mm
  • h2: 44 mm
  • h3: 38 mm
  • Poids: 3000 g
vers la vue d'article
Supports de perçage

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1163.000 - EH 1163.300 Supports de perçage – réglables
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.