Blocs en V

EH 1048.200 - EH 1148.300

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Sys­tème
b1 [mm]
b2 [mm]
d min. [mm]
d max. [mm]
w

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
25 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
25 mm
w:
90°
Numéro d’article:
1048.200
CAO
Documents
Blocs en V
  • Système: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 20 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 60 mm
  • l2: 73,64 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 25 mm
  • w: 90°
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Blocs en V
Sys­tème:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
44 mm
w:
90°
Numéro d’article:
1048.300
CAO
Documents
Blocs en V
  • Système: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 30 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 66 mm
  • l2: 85,21 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 44 mm
  • w: 90°
  • Poids: 155 g
vers la vue d'article
Blocs en V
Sys­tème:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
18 mm
d max. [mm]:
66 mm
w:
120°
Numéro d’article:
1148.000
CAO
Documents
Blocs en V
  • Système: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 87 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d max.: 66 mm
  • w: 120°
  • Poids: 331 g
vers la vue d'article
Blocs en V
Sys­tème:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d min. [mm]:
18 mm
d max. [mm]:
126 mm
w:
120°
Numéro d’article:
1148.100
CAO
Documents
Blocs en V
  • Système: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 100 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d max.: 126 mm
  • w: 120°
  • Poids: 694 g
vers la vue d'article
Blocs en V
Sys­tème:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
14 mm
d max. [mm]:
44 mm
w:
90°
Numéro d’article:
1148.200
CAO
Documents
Blocs en V
  • Système: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 90 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 14 mm
  • d max.: 44 mm
  • w: 90°
  • Poids: 328 g
vers la vue d'article
Blocs en V
Sys­tème:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d min. [mm]:
14 mm
d max. [mm]:
83 mm
w:
90°
Numéro d’article:
1148.300
CAO
Documents
Blocs en V
  • Système: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 104 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 14 mm
  • d max.: 83 mm
  • w: 90°
  • Poids: 690 g
vers la vue d'article
Blocs en V

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1048.200 - EH 1148.300 Blocs en V
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.