Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 3 résultats
Nombre de rainure en T:
1 x 6
Pour plateaux de base:
1100.300
Autres détails
Système: V70
l: 420 mm
Quantité n: 5
Nombre de rainure en T: 1 x 6
Pour plateaux de base: 1100.300
Poids: 8 kg
vers la vue d'article
Nombre de rainure en T:
1 x 7
Pour plateaux de base:
1100.400
Autres détails
Système: V70
l: 490 mm
Quantité n: 6
Nombre de rainure en T: 1 x 7
Pour plateaux de base: 1100.400
Poids: 9 kg
vers la vue d'article
Nombre de rainure en T:
1 x 9
Pour plateaux de base:
1100.500
Autres détails
Système: V70
l: 630 mm
Quantité n: 8
Nombre de rainure en T: 1 x 9
Pour plateaux de base: 1100.500
Poids: 12 kg
vers la vue d'article
Fiche technique EH 1101.300 - EH 1101.500 Tasseaux de liaison
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.