Mors de ser­rage avec microgripps

EH 1703.

  • Mors pour les différentes formes de pièces, états de surface et matériaux
  • Rapidement interchangeable
  • Profondeur de serrage minimale de 8 mm

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

b [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b [mm]:
27,8 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
1703.350
CAO
Documents
Mors de serrage
  • b: 27,8 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Mors de serrage

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1703. Mors de serrage – avec microgripps
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage par mors de placage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.