Kit d'a­li­gne­ment et de fixa­tion

EH 1705.

  • Pour le dégauchissage et la fixation de l’étau sur la table machine ou la palette
  • Taille selon la largeur de rainure en T

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
Numéro d’article:
1705.400
Documents
Kit d'alignement et de fixation
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d: M10
  • Poids: 508 g
vers la vue d'article
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
Numéro d’article:
1705.410
Documents
Kit d'alignement et de fixation
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M12
  • Poids: 650 g
vers la vue d'article
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
Numéro d’article:
1705.420
Documents
Kit d'alignement et de fixation
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • d: M14
  • Poids: 850 g
vers la vue d'article

Matières

  • sur demande
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1705. Kit d'alignement et de fixation
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.