Pous­soirs gé­lules

EH 22100.

Utilisation pour localiser un élément ou bloquer en position.

Votre sélection a donné lieu à 15 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 ±0,05 [mm]
L0 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Numéro d’article:
22100.0012
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L pour F1: 12 mm
  • L pour F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,2 N
  • Pression1) F2: ~ 3 N
  • Raideur: 0,53 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,6 mm
L0 [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 1,1 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 2 N
Numéro d’article:
22100.0016
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 2,6 mm
  • L0: 8 mm
  • L pour F1: 6,5 mm
  • L pour F2: 5,2 mm
  • L3: 3,8 mm
  • Course s: 1,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 1,1 N
  • Pression1) F2: ~ 2 N
  • Raideur: 0,7 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Numéro d’article:
22100.0022
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 12 mm
  • L pour F1: 9 mm
  • L pour F2: 8,7 mm
  • L3: 6 mm
  • Course s: 0,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,2 N
  • Pression1) F2: ~ 6,8 N
  • Raideur: 2 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Numéro d’article:
22100.0024
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L pour F1: 13 mm
  • L pour F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Course s: 2,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,8 N
  • Pression1) F2: ~ 8,4 N
  • Raideur: 1,6 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 7 N
Numéro d’article:
22100.0034
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 12 mm
  • L pour F1: 9 mm
  • L pour F2: 7,8 mm
  • L3: 6 mm
  • Course s: 1,2 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 7 N
  • Raideur: 1,69 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5,9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 13,3 N
Numéro d’article:
22100.0036
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 15 mm
  • L pour F1: 12 mm
  • L pour F2: 8,2 mm
  • L3: 7,3 mm
  • Course s: 3,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 5,9 N
  • Pression1) F2: ~ 13,3 N
  • Raideur: 1,95 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
Numéro d’article:
22100.0042
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 14 mm
  • L pour F1: 12 mm
  • L pour F2: 9 mm
  • L3: 8 mm
  • Course s: 3 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 12,3 N
  • Raideur: 2,45 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
5 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Numéro d’article:
22100.0052
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 5 mm
  • L0: 16 mm
  • L pour F1: 13 mm
  • L pour F2: 10,4 mm
  • L3: 8 mm
  • Course s: 2,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 15 N
  • Raideur: 2,7 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
corps en inox, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,6 N
Numéro d’article:
22100.0124
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en inox, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L pour F1: 13 mm
  • L pour F2: 10,6 mm
  • L3: 8 mm
  • Course s: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,8 N
  • Pression1) F2: ~ 8,6 N
  • Raideur: 1,6 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
corps en inox, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,6 mm
L0 [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14,5 N
Numéro d’article:
22100.0137
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en inox, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3,6 mm
  • L0: 18 mm
  • L pour F1: 15 mm
  • L pour F2: 11,5 mm
  • L3: 9 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,7 N
  • Pression1) F2: ~ 14,5 N
  • Raideur: 2,24 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
corps en inox, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
Numéro d’article:
22100.0144
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en inox, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 16 mm
  • L pour F1: 13 mm
  • L pour F2: 11,4 mm
  • L3: 7,5 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 12,3 N
  • Raideur: 2,7 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, pointue
cro­quis:
2
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Numéro d’article:
22100.0212
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, pointue – croquis 2
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L pour F1: 12 mm
  • L pour F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,2 N
  • Pression1) F2: ~ 3 N
  • Raideur: 0,53 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, pointue
cro­quis:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
11 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 1,6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3,4 N
Numéro d’article:
22100.0222
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, pointue – croquis 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 11 mm
  • L pour F1: 9 mm
  • L pour F2: 6,7 mm
  • L3: 5 mm
  • Course s: 2,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 1,6 N
  • Pression1) F2: ~ 3,4 N
  • Raideur: 0,78 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, pointue
cro­quis:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Numéro d’article:
22100.0224
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, pointue – croquis 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L pour F1: 13 mm
  • L pour F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Course s: 2,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,8 N
  • Pression1) F2: ~ 8,4 N
  • Raideur: 1,6 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
corps en inox, arrondi, avec collerette
cro­quis:
3
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
13 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 7,2 N
Numéro d’article:
22100.0373
CAO
Documents
Poussoir gélule
  • corps en inox, arrondi, avec collerette – croquis 3
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 13 mm
  • L pour F1: 10 mm
  • d2: 4,1 mm
  • L pour F2: 8,9 mm
  • L3: 7 mm
  • Course s: 1,1 mm
  • Pression1) F1: ~ 5,3 N
  • Pression1) F2: ~ 7,2 N
  • Raideur: 1,75 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir gélule

Matières

Corps

  • acier nickelé
  • inox A2

Ressort

  • inox 1.4310

Notes

Ressorts spéciaux sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22100. Poussoirs gélules
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.