Pous­soirs corps lisse, à collerette et embout

EH 22080.

Utilisation pour localiser un élément, serrer, appliquer une pression, bloquer en position, éjecter, absorber des chocs.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

Ma­tières
Em­bout
Pres­sion
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Em­bout:
inox 1.4305
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Numéro d’article:
22080.0104
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et embout en inox
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Course s: 2,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 8,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 4 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Em­bout:
inox 1.4305
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Numéro d’article:
22080.0105
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et embout en inox
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Course s: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,3 N
  • Pression1) F2: ~ 9 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 5 mm
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Em­bout:
inox 1.4305
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22080.0106
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et embout en inox
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Course s: 5,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,1 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Em­bout:
inox 1.4305
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Numéro d’article:
22080.0108
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et embout en inox
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Course s: 6,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 9 N
  • Pression1) F2: ~ 20,1 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Em­bout:
inox 1.4305
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Numéro d’article:
22080.0110
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et embout en inox
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Course s: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 16,2 N
  • Pression1) F2: ~ 29 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Numéro d’article:
22080.0124
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en inox, embout en thermoplastique
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Course s: 2,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 8,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 4 mm
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Numéro d’article:
22080.0125
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en inox, embout en thermoplastique
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Course s: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,3 N
  • Pression1) F2: ~ 9 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 5 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22080.0126
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en inox, embout en thermoplastique
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Course s: 5,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,1 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Numéro d’article:
22080.0128
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en inox, embout en thermoplastique
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Course s: 6,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 9 N
  • Pression1) F2: ~ 20,1 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Numéro d’article:
22080.0130
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en inox, embout en thermoplastique
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Course s: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 16,2 N
  • Pression1) F2: ~ 29 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 4,8 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Embout

  • inox 1.4305
  • thermoplastique (POM), blanc

Corps

  • inox 1.4303

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Assemblage

La tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22080. Poussoirs – corps lisse, à collerette et embout
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.