Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 9 résultats
Pression F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Autres détails
force légère du ressort
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Pression F max.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,1 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Course s: 0,063 in
Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
Poids: 0,083 oz
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Autres détails
Ressort standard
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Pression F max.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,1 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Course s: 0,063 in
Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
Poids: 0,09 oz
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Pression F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,1 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Course s: 0,063 in
Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
Poids: 0,096 oz
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Autres détails
force légère du ressort
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Pression F max.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,295 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Course s: 0,079 in
Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
Poids: 0,085 oz
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Autres détails
Ressort standard
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Pression F max.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,295 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Course s: 0,079 in
Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
Poids: 0,094 oz
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Pression F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,295 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Course s: 0,079 in
Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
Poids: 0,107 oz
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Autres détails
force légère du ressort
d1 : 5/8 in
d2 : 1/4-20
Pression F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 in
l2 : 0,453 in
l3 : 0,295 in
l4 : 0,079 in
Course s: 0,126 in
Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
Poids: 0,368 oz
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Autres détails
Ressort standard
d1 : 5/8 in
d2 : 1/4-20
Pression F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 in
l2 : 0,453 in
l3 : 0,295 in
l4 : 0,079 in
Course s: 0,126 in
Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
Poids: 0,312 oz
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : 5/8 in
d2 : 1/4-20
Pression F max.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 in
l2 : 0,453 in
l3 : 0,295 in
l4 : 0,079 in
Course s: 0,126 in
Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
Poids: 0,334 oz
vers la vue d'article
Matières
Joint
Corps
Rondelle taraudée
Ressort
inox
acier bruni
acier, zingué par galvanisation
Notes
La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses d1 : 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
d1 : 10 mm
Poids: 49 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses d1 : 16 mm
Numéro d’article:
22150.0833
outil de montage
d1 : 16 mm
Poids: 105 g
Caractéristique
Ressort léger = ressort inox
Ressort standard = ressort acier, bruni
Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation
Assemblage
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l0 = z/2 + w + x,
l0 = entraxe,
y = hauteur de la pièce,
w = longueur de la pièce,
x = course,
z = diamètre de butée
Calcul de la dimension x pour pièces :
x = d2 /2 - s
Montage par emmanchement.
Fiche technique EH 2B150. Poussoirs latéraux – lisses, avec joint d'étanchéité, avec taraudage - INCH
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.