Douilles ex­cen­triques pour poussoirs latéraux, lisses - INCH

EH 2B150.

La douille excentrique s'utilise en combinaison avec les poussoirs latéraux lisses type EH 2B150. pour positionner, plaquer contre une butée, ou brider des pièces à usiner avec tolérances importantes.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

d1 H8 [in]
d2 h9 [in]
l [in]
x [in]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 H8 [in]:
1/4 in
d2 h9 [in]:
1/2 in
l [in]:
0,39 in
x [in]:
0,079 in
Numéro d’article:
2B150.0806
CAO
Documents
Douilles excentriques
  • d1 H8: 1/4 in
  • d2 h9: 1/2 in
  • l: 0,39 in
  • x: 0,079 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/2 in
  • Poids: 0,211 oz
vers la vue d'article
Douilles excentriques
d1 H8 [in]:
7/16 in
d2 h9 [in]:
11/16 in
l [in]:
0,469 in
x [in]:
0,079 in
Numéro d’article:
2B150.0810
CAO
Documents
Douilles excentriques
  • d1 H8: 7/16 in
  • d2 h9: 11/16 in
  • l: 0,469 in
  • x: 0,079 in
  • Alésage de positionnement D H8: 11/16 in
  • Poids: 0,378 oz
vers la vue d'article
Douilles excentriques
d1 H8 [in]:
1/2 in
d2 h9 [in]:
3/4 in
l [in]:
0,547 in
x [in]:
0,079 in
Numéro d’article:
2B150.0812
CAO
Documents
Douilles excentriques
  • d1 H8: 1/2 in
  • d2 h9: 3/4 in
  • l: 0,547 in
  • x: 0,079 in
  • Alésage de positionnement D H8: 3/4 in
  • Poids: 0,499 oz
vers la vue d'article
Douilles excentriques
d1 H8 [in]:
5/8 in
d2 h9 [in]:
1 in
l [in]:
0,705 in
x [in]:
0,118 in
Numéro d’article:
2B150.0816
CAO
Documents
Douilles excentriques
  • d1 H8: 5/8 in
  • d2 h9: 1 in
  • l: 0,705 in
  • x: 0,118 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1 in
  • Poids: 1,285 oz
vers la vue d'article
Douilles excentriques

Matières

Corps

  • acier bruni

Assemblage

Montage et définition de la position par blocage de la tige filetée.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 2B150. Douilles excentriques – pour poussoirs latéraux, lisses - INCH
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.