Gou­jons fi­le­tés avec embout sphérique

EH 22570.

Les goujons filetés avec embout sphérique (EH 22570.) peuvent être combinés avec les patins en plastique (EH 22570.).

Votre sélection a donné lieu à 30 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
22570.0210
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22570.0214
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 5,9 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22570.0218
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22570.0219
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 5,8 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22570.0220
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22570.0224
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22570.0228
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22570.0248
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22570.0250
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22570.0254
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22570.0258
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22570.0316
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22570.0320
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22570.0324
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22570.0328
CAO
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
22570.0410
CAO
Documents
Goujon fileté
  • inox
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22570.0414
CAO
Documents
Goujon fileté
  • inox
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 5,9 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22570.0418
CAO
Documents
Goujon fileté
  • inox
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22570.0419
CAO
Documents
Goujon fileté
  • inox
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 5,8 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22570.0420
CAO
Documents
Goujon fileté
  • inox
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22570.0424
CAO
Documents
Goujon fileté
  • inox
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22570.0428
CAO
Documents
Goujon fileté
  • inox
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22570.0448
CAO
Documents
Goujon fileté
  • inox
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22570.0450
CAO
Documents
Goujon fileté
  • inox
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Goujon fileté

Matières

  • acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22570. Goujons filetés – avec embout sphérique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.