In­serts car­bure

EH 22620.

Éléments de base destinés à être monté dans les montages d'usinage, les mâchoires de serrage, les bras de serrage, les systèmes de préhension etc. 

Pour la transmission sans perte de forces de retenue élevées, p. ex. sur pièces de fonderie ou pièces forgées.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
h1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
striées
cro­quis:
1
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22620.0608
CAO
Documents
Inserts carbure
  • striées – croquis 1
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 7,7 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Poids: 3,3 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
striées
cro­quis:
1
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22620.0611
CAO
Documents
Inserts carbure
  • striées – croquis 1
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 10,6 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Poids: 5,8 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
striées
cro­quis:
1
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22620.0613
CAO
Documents
Inserts carbure
  • striées – croquis 1
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 11,9 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
striées
cro­quis:
1
d1 [mm]:
16,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22620.0615
CAO
Documents
Inserts carbure
  • striées – croquis 1
  • d1 ±0,15: 16,6 mm
  • d2 ±0,2: 17,4 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
striées
cro­quis:
1
d1 [mm]:
21,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22620.0617
CAO
Documents
Inserts carbure
  • striées – croquis 1
  • d1 ±0,15: 21,6 mm
  • d2 ±0,2: 22,4 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
avec pointe
cro­quis:
2
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Numéro d’article:
22620.0628
CAO
Documents
Inserts carbure
  • avec pointe – croquis 2
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 6,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
avec pointe
cro­quis:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Numéro d’article:
22620.0631
CAO
Documents
Inserts carbure
  • avec pointe – croquis 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Inserts carbure
Ver­sion:
avec pointe
cro­quis:
2
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Numéro d’article:
22620.0633
CAO
Documents
Inserts carbure
  • avec pointe – croquis 2
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 10 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Poids: 8,2 g
vers la vue d'article
Inserts carbure

Matières

Embout

  • carbure, strié
  • carbure, avec pointe

Assemblage

Le montage se fait soit par brasage, collage ou emmanchement à force. Les trois pattes garantissent un positionnement exacte de centrage, et le collage ou l'emmanchement empêche la rotation. En fonction de l'élément, choisir un diamètre de montage entre d1 et d2.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22620. Inserts carbure
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.